Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 meleg fehér, II. biztonsági osztály, Közepes fényeloszlás – DM70, Sötétszürke, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF27, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz
BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM70, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED24 [LED Module 2400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény EB [Elektronika]
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Signify Circle