Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus széles fényeloszlás – DSW1, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Alumínium, Tartósodronyos oszlopkar, Tápegység DALI illesztővel, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Szimmetrikus széles fényeloszlás – DSW1, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED64 [LED module 6400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év