Philips ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Extra széles fényeloszlás – DX10, II. biztonsági osztály, IP66
BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, 48–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED84 [LED module 8400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év