Philips ClearWay gen2, Road & street light, 79 W, 10920 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66
BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF2, 10920 lm, 79 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED130 [LED module 13000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év