Magyarország - Magyar

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925864605
Teljes rendelési kód: 871869698706300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED99 [LED module 9900 lm]