Magyarország - Magyar

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 21.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3080 lm, 21.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925864598
Teljes rendelési kód: 871869698700100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED35 [LED module 3500 lm]