Magyarország - Magyar

Philips SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Termékleírás

Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály

Rendelési kód: 912300060311
Teljes rendelési kód: 872016905319900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések