Magyarország - Magyar

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Oszlopkarra való szereléshez, 42–60 mm-es átmérőhöz, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925868310
Teljes rendelési kód: 871951462374300

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtét mellékelve
    Nem
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868310 hu_HU pdf 326.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868310_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868310_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S ULD 144.5 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB