Magyarország - Magyar

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 912300060440
Teljes rendelési kód: 872016955328600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések