Magyarország - Magyar

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K, CRI70, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, MDU2, IP66

BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, Programozható mozgás- és fényérzékelő, 6970 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866309
Teljes rendelési kód: 871869982457000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések