Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, IP66
BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS
Termékleírás
Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED159 [LED module 15900 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Signify Circle