Magyarország - Magyar

Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060466
Teljes rendelési kód: 872016955679900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED51 [LED module 5100 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060466 hu_HU pdf 320.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060466_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060466_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB