Philips Coreline tempo small gen2
Coreline tempo small gen2: minden olyan projekthez, ahol tényleg fontos a fény – kiváló minőségű és könnyen szerelhető
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 4 437 | 4000 | 70 | 31 | |||
142 | 4 437 | 4000 | 70 | 31 | |||
136 | 4 263 | 3000 | 70 | 31 | |||
145 | 6 278 | 4000 | 70 | 43 | |||
136 | 4 263 | 3000 | 70 | 31 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine tempo small gen2 a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű fényárvilágítást biztosít. A szűkített portfolió megkönnyíti a 70 és 100 W-os HID-lámpákkal azonos fényáramot biztosító cseretermékek megtalálását. A család számos alkalmazási területre alkalmas fényáramcsomagokat kínál, illetve 2 nagy teljesítményű aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is. Az U alakú univerzális rögzítőbilincsnek és a külső, 3 pólusú gyorscsatlakozónak köszönhetően a felszerelés is egyszerű. Ideális választás kültéri fényárvilágításhoz, például ipari/kereskedelmi területeken, parkolókban stb.
Előnyök
Ugyanakkora fényerőt biztosít, mint meglévő hagyományos megoldások, de azokhoz képest energiát takarít meg
Kiegészítő fényáramcsomag a nagyobb fényerő/lefedettség érdekében
Jellemzők
Szimmetrikus vagy aszimmetrikus optikával
DALI, Dynadimmer és Lumistep vezérlési lehetőségek