Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 191 W, 26000 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP130 LED260-4S/730 S

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 26000 lm, 191 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300057771
Teljes rendelési kód: 871869990523100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED260 [LED module 26000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP130 LED260-4S/730 S txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300057771 hu_HU pdf 318.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300057771_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300057771_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB