Magyarország - Magyar

Philips OptiSpace

Segít megteremteni a vonzó belvárosi környezeteket

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az OptiSpace egy kreatív terelőoszlop-megoldás, amely lehetővé teszi egy vonzóbb, polgárközpontú belvárosi tér kialakítását a városi tájkép vertikálissá tételének elkerülésével. Az OptiSpace mindezt és még többet is kínál, miközben vonzó teljes tulajdonlási költséget (TCO) biztosít befektetéséhez. A különböző vezérlési lehetőségeknek köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és tovább minimalizálhatja a teljes birtoklási költséget (TCO), a kiváló és optimalizált fényeloszlási lehetőségeknek köszönhetően pedig maximalizálhatja a lámpaoszlopok közötti távolságot, ezáltal minimalizálva a telepítendő fénypontok számát. A különböző dizájnsémák támogatása érdekében az OptiSpace különböző színekben is kapható: az alapszín az ultra sötétszürke, más színek pedig kérésre elérhetők.

Előnyök

  • Diszkrét formájával belesimul a modern belvárosi környezetekbe

  • Vonzó teljes élettartam alatti költség

Jellemzők

  • Nagy, akár 20 méteres térközöket tesz lehetővé

  • Fénykibocsátása akár 4300 lumen

Alkalmazási területek

  • Parkok és terek
  • Járdák és kerékpárutak
  • Homlokzatok és parkolók

Letöltések