Magyarország - Magyar

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, I. biztonsági osztály, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Termékleírás

Bollard, H848 mm, Alumíniumöntvény, Fekete, Általános, állítható, 42–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300024101
Teljes rendelési kód: 871869948118600