Philips Infravörös lámpák emberi használatra

Kényelmes hőforrás az izmok számára

Termékek

Termék Összehasonlítás
150
-
-
-
E27

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Signify kétféle infravörös lámpát kínál emberi alkalmazási területekre szánt hősugárzó berendezésekben történő használatra. Ezeknek a Philips infravörös lámpáknak a hullámhossz-spektruma körülbelül 1000 nm-en rendelkezik kifejezett csúcsokkal a mélyen behatoló IR-A tartományban. Az IR-A tartományú sugárzás jobban behatol a testbe, ami azt jelenti, hogy a hő nagyobb bőrfelületen oszlik el, így kellemesebb és kiterjedtebb hőérzetet okoz. A Philips emberi alkalmazási területekre szánt infravörös lámpáit az izmok ellazításának segítésére tervezték. Ezek a lámpák az emberi bőr, izmok és ízületek melegítésére használhatók.

Előnyök

  • A bőr és az izmok optimális melegítése gyengéd, kellemes kényelmet biztosít

  • Az energia 90%-át infravörös sugárzásként adja le

Jellemzők

  • Kizárólag emberi alkalmazási területek számára készült

  • A lámpák kialakítása arra optimalizált, hogy a hőenergiát előre irányítsa

Alkalmazási területek

  • Infravörös fűtőberendezések házi és professzionális használatra

Figyelmeztetések és biztonság

  • Megfelelő használat esetén nagyon valószínűtlen, hogy eltörik a lámpa. Ha mégis eltörik egy lámpa, óvatosan távolítsa el a darabjait (kesztyűben vagy védőeszközökkel, nehogy megvágja magát). A darabokat tegye lezárható műanyag zacskóba, és újrahasznosítás céljából vigye el őket a helyi hulladékkezelő létesítménybe. Ne használjon porszívót!

  • A lámpa használatakor tartsa be a lámpától való ajánlott távolságot és a hősugárzás ajánlott időtartamát. Az infravörös hőnek való, az ajánlottnál hosszabb vagy közelebbi kitettség a bőr megégését vagy más nemkívánatos bőrvédő reakciót okozhat.

Letöltések