Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Matt, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év