Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08

WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401816487
Teljes rendelési kód: 872016975436299

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések