Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401816387
Teljes rendelési kód: 872016975435599

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék