Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év