Philips CoreLine Waterproof, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600
Termékleírás
L600 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified