Philips CoreLine Waterproof, All-in, 32 W, 18 W, L1200 mm, 2700 lm, 4500 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 4500 lm, 32 W, 18 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified