Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 910505103015
Teljes rendelési kód: 871951496536200

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések