Philips CoreLine Waterproof, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év