Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 910505100072
Teljes rendelési kód: 871869688310500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék