Philips CoreLine Waterproof, 44 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1, Adels
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3 pólusú), Átmenő vezetékezés, 1 fázis
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified