Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 910505100058
Teljes rendelési kód: 871869691686500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100058 hu_HU pdf 387.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100058_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505100058_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fájl
Revit file - WT120CI - 910505100058 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100058 pdf 638.7 kB