Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 910505100047
Teljes rendelési kód: 871869691687200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem