Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 26 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év