Philips CoreLine vízálló Gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500
Új
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 159 lm/W, 162 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)