Philips CoreLine vízálló Gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSD L1500
Új
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)