Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vízálló Gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSU L1500

Új

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401836488
Teljes rendelési kód: 872110333315599

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék