Philips CoreLine vízálló Gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08
WT120C G3 20S/840 PSU L600
Új
Termékleírás
L600 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat