Philips CoreLine vízálló Gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 3000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500
Új
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 155 lm/W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)