Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vízálló Gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, TW1

WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600

Új

Termékleírás

L600 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505106561
Teljes rendelési kód: 872110339007300

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék