Philips CoreLine vízálló Gen3, 37.5 W, L1500 mm, 5800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready
WT121C G3 60S/840 PSU L1500
Új
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 5800 lm, 37.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)