Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vízálló Gen3, UltraEfficient, 44 W, L1500 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500

Új

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 910505106555
Teljes rendelési kód: 872110339001100

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék