Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vízálló Gen3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200

Új

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 910505106551
Teljes rendelési kód: 872110335997100

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék