Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vízálló Gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 910505106545
Teljes rendelési kód: 872110335991900

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106545 hu_HU pdf 386.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106545_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505106545_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 IES
Revit-fájl
Revit file - 910505106545 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB