Magyarország - Magyar

Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500

Új

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401828888
Teljes rendelési kód: 872110332972199

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék