Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200
Új
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év