Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500
Új
Termékleírás
L1500 mm, Műanyag, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polimetil-metakrilát, IP67 | Porbejutás ellen védett, vízzáró, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év