Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH
Termékleírás
Trunking light unit, L1517 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Háromrétegű szórófestés, Tápegység (be/ki), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, Átmenő vezetékezés, 3 fázis
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Jótállási idő 5 év