Magyarország - Magyar

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH

Termékleírás

Trunking light unit, L1517 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Háromrétegű szórófestés, Tápegység (be/ki), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 910925869509
Teljes rendelési kód: 871951477298400

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869509 hu_HU pdf 357.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Látvány

Product-Photographs-910925869509_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910925869509_EU
Több eszköz