Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH

Termékleírás

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925870153
Teljes rendelési kód: 872016947479600

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék