Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH

Termékleírás

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Keskeny sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925870151
Teljes rendelési kód: 872016947477200

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék