Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Keskeny sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH
Termékleírás
UltraEfficient, L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskeny sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év