Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Termékleírás

L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925870137
Teljes rendelési kód: 872016947463500

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék