Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, Magasfényű reflektor, IP20

TCTT230 20S/840 PSU-E WH

Termékleírás

downlight with a perfect fit, D230 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Sugárzási szög 90°, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis

Rendelési kód: 912500102954
Teljes rendelési kód: 871951456410700

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék